Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Longitud L | 160 mm |
Anchura B | 96 mm |
Altura H | 125 mm |
Trama | 30/50 |
Ancho de ranura x Profunidad de ranura recomendada [mm] | 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm |
Función adicional de bloqueo de vacío | Válvula palpadora |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 96 mm |
H | 125 mm |
H2 | 102 mm |
L | 160 mm |
L1 | 160 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Trama | 30/50 |
Instrucciones de pedido: VCBL-R 160x96x125 30/50 TV
La ventosa de bloque VCBL-R se suministra montada. El producto consiste en:
Repuestos disponibles: válvula palpadora, ángulo de bloqueo y tornillos, juntas y forros de fricción