Basic Holding Fixture BHF

  • Uso en mecanizados con CNC láser y fresadora en la industria maderera, metalúrgica, plástica y de conglomerados
  • Mecanizado y tratamiento posterior manuales, como p. ej. cortado, taladro o rectificado
  • Sistema compuesto por varias bocas de ventosa y el Uni-Base de Schmalz como interfaz con la mesa de la máquina
  • Uso en mesas lisas u otros tipos de mesas de máquinas en combinación con la steel-plate de Schmalz
  • Ajuste manual flexible de la carrera y del ángulo de giro
  • Amplio grado de libertad fácilmente ajustable en todos los ejes

Nuestras prestaciones...

  • Uni-Base ajustable en altura y ángulo
  • Uso sobre mesa lisa o Innospann steel-plate
  • Diferentes bocas de ventosa con interfaz a la Uni-Base

Su beneficio...

  • Libertad máxima en el espacio para cualquier contorno de pieza
  • Uso en combinación con otros sistemas de fijación de Schmalz
  • Óptima adaptación a la pieza y el proceso del entorno
 

Artículos sueltos de la familia de productos Basic Holding Fixture BHF

 

UB 135x135x156 29.5 15 ISST
10.01.15.00564
Uni-Base, ajuste flexible
Longitud L: 135 mm
Anchura B: 135 mm
Altura H: 156 mm
Recorrido Z: 29.5 mm
Ángulo de volteo W: 15 °
para: Steel-Plate
UB 135x135x156 29.5 15 G
10.01.15.00571
Uni-Base, ajuste flexible
Longitud L: 135 mm
Anchura B: 135 mm
Altura H: 156 mm
Recorrido Z: 29.5 mm
Ángulo de volteo W: 15 °
para: tavolo piatto
RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF
10.01.15.00587
Ventosa de posición de referencia
Diámetro: 85 mm
Altura H1: 120 mm
Recorrido Z: 21 mm
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Ángulo del objeto: 40 °
Ventosas: Innospann
para: Basic Holding Fixture
SSPB-117 117-125 NBR
10.01.15.00719
placa de succión con rodamiento de bolas para la sujeción flexible y sistemas de prensión
Diámetro Ds: 117 mm
Altitud de funcion. (margen):
117.0 ... 125.0 mm
Soporte para piezas de material:
Elastodur
Herméticos: Perbunan
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Altura H1: 137 mm