• Uso en mecanizados con CNC láser y fresadora en la industria maderera, metalúrgica, plástica y de conglomerados
  • Mecanizado y tratamiento posterior manuales, como p. ej. cortado, taladro o rectificado
  • Sistema compuesto por varias bocas de ventosa y el Uni-Base de Schmalz como interfaz con la mesa de la máquina
  • Uso en mesas lisas u otros tipos de mesas de máquinas en combinación con la steel-plate de Schmalz
  • Ajuste manual flexible de la carrera y del ángulo de giro
  • Amplio grado de libertad fácilmente ajustable en todos los ejes
Productos destacados
  • Cualquier contorno de pieza posible, ya que la altura y el ángulo de la Uni-Base es libremente ajustable
  • Se puede utilizar con otros dispositivos de sujeción de Schmalz mediante su uso en Innospann Steel-Plate
  • Varias ventosas permiten una adaptación óptima a la pieza de trabajo y al proceso circundante
Basic Holding Fixture BHF
  • Boca de ventosa (1) con diversas geometrías para una óptima flexibilidad de adaptación
  • Fácil ajuste del ángulo de inclinación por medio de la rótula (2) en la Uni-Base UB
  • Asa en forma de estrella (3) para un ajuste preciso de la altura, fijación mediante palanca de fijación
  • Conexión de aire comprimido (4) para la alimentación de los elementos de aspiración bloqueables
  • Sencillo posicionamiento y fijación previa con ayuda de la placa de base magnética (5)
  • Solución de fijación con ajuste manual flexible para conformado libre
  • Fijación previa mediante fuerza de vacío o magnética
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por