• Boca de ventosa Balance para un agarre y una fijación automatizados y con exactitud de posicionamiento
  • Ideal para el agarre y la fijación estables de superficies de conformado libre en 3D desiguales
  • Agarre y fijación simétricos factibles a través de un mapeo preciso del contorno de la pieza de trabajo
  • Ajuste sin motor y sin topes mecánicos ni ayudas de posicionamiento
Productos destacados
  • Diseño flexible de los sistemas de agarre y sujeción gracias al posicionamiento preciso del soporte de la pieza de trabajo
  • Las superficies de forma libre 3D controladas por software a través de la superficie de referencia 2D permiten un proceso de configuración automatizado
  • Las clavijas de posicionamiento sin presión, que se pueden bloquear individualmente, se adaptan automáticamente al contorno de la pieza de trabajo
  • El material de apoyo especial permite una fijación fiable incluso de piezas complejas
Bocas de ventosa Balance SSCB
  • Ventosa de fuelle flexible (1) para una adaptación óptima a la pieza
  • Cuerpo base de aluminio (2)
  • Suministro de aire comprimido (3) para la fuerza del resorte
  • Alimentación de vacío (4) a la ventosa
  • Suministros de aire comprimido (5) para soltar las clavijas de posicionamiento
  • Clavijas de posicionamiento (6) con capucha de protección
  • Sistema de fijación y agarre para contornos de conformado libre 3D
  • Soporte de piezas de posición exacta mediante la posibilidad de procesos de equipamiento automatizados
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por