• Sistema de fijación por vacío para procesos de canteado de piezas de vidrio en máquinas CNC del fabricante Bystronic
  • Utilizado para el rectificado de vidrio de alta calidad para edificios, de diseño y para automóviles
  • Cambio sin herramientas para reducir los tiempos de preparación y los tiempos de parada, así como el simple reequipamiento de las mesas de máquinas existentes
  • Totalmente compatible con ventosas de equipo original
  • Altura de trabajo de 80 mm o 120 mm

Reequipamiento de su centro de mecanizado

Con el sistema de fijación SQC podrá equipar aún más rápido su centro de mecanizado de vidrio de Bystronic.

Productos destacados
  • Sistema de cambio rápido que consiste en sólo tres partes para tiempos de preparación cortos para nuevos diseños de máquinas
  • Marco de sellado hecho de material de baja marca que puede ser intercambiado sin herramientas
  • Limpieza rápida durante los cambios de diseño, ya que la base permanece permanentemente en la mesa de la máquina
  • Fuerzas de sujeción muy altas sobre el vidrio seco y húmedo
  • Las alturas de trabajo y el contorno de interferencia son adecuados para el funcionamiento mixto con los bloques de vacío del equipo original
Schmalz Quick-Change SQC
  • Ventosa con marco obturador (1) de material HT1 que no deja huellas
  • Superficie de ventosa a elegir, cuadrada o redonda (2)
  • Carcasa de aluminio con punto de rotura controlada (3)
  • Mono-Base con tornillo hueco para que pueda permanecer permanentemente sobre la mesa de la máquina (5)
  • Cubierta (4) para bases que no están equipadas con ventosas
  • Sistema de cambio rápido
  • Guía de vacío sin tubo
  • Para mesas de la máquina con alimentación de vacío M12
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por