Ventosa de bloque VCBL-GL

  • Ventosas de bloque VCBL-GL para el rectificado de piezas de vidrio sobre máquinas de mesa lisa del fabricante Bando Kiko*
  • Especialmente desarrollado para el uso en el rectificado de vidrio para edificios, de diseño y para automóviles
  • La ventosa se conecta al suministro de vacío de la máquina mediante dos tubos flexibles
Nota

Nota

Bando Kiko es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desarrollados por J. Schmalz GmbH para las máquinas de este fabricante.

Nuestras prestaciones...

  • Elevada absorción de fuerzas transversales mediante un forro de fricción resistente
  • Alta precisión
  • Junta anular intercambiable de material HT1 que no deja huellas y placa de fricción de Elastodur
  • Reducida fuerza de retroceso del labio hermetizante

Su beneficio...

  • Fuerzas de retención muy altas en vidrio seco y húmedo
  • Permite una precisión máxima en el proceso de fabricación
  • Superficies de la pieza totalmente sin huellas
  • Sin deformación de la pieza
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosa de bloque VCBL-GL

 

VCBL-GL D120x81.5
10.01.18.00233
Ventosas de bloque para mesas planas con 2 conexiones de tubo
Dimensiones (LxAn): Diámetro 120 mm mm
Altura H: 81.5 mm
Diámetro interior tubo (recom.): 6 mm
Herméticos: Material alta temp HT1
Soporte para piezas de material:
Elastodur
VCBL-GL D120x93.5
10.01.18.00587
Ventosas de bloque para mesas planas con 2 conexiones de tubo
Dimensiones (LxAn): Diámetro 120 mm mm
Altura H: 93.5 mm
Diámetro interior tubo (recom.): 6 mm
Herméticos: Material alta temp HT1
Soporte para piezas de material:
Elastodur