• Ventosas de bloque VCBL-GL para el rectificado de piezas de vidrio sobre máquinas de mesa lisa del fabricante Bando Kiko*
  • Especialmente desarrollado para el uso en el rectificado de vidrio para edificios, de diseño y para automóviles
  • La ventosa se conecta al suministro de vacío de la máquina mediante dos tubos flexibles

Nota

Bando Kiko es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desarrollados por J. Schmalz GmbH para las máquinas de este fabricante.

Productos destacados
  • Fuerzas de sujeción muy altas sobre el vidrio seco y húmedo
  • La más alta precisión dimensional para una mayor exactitud en el proceso de producción
  • Completamente libre de marcas gracias al anillo de sellado hecho de material HT1 y la placa de fricción hecha de Elastodur
  • La baja fuerza de restauración del labio de sellado evita la deformación de la pieza
Ventosas de bloque VCBL-GL
  • Junta anular (1) de material que no deja huellas para la fijación de la pieza sin dejar residuos
  • Superficie de fricción (2) de material resistente para una fijación cuidadosa de vidrio húmedo, seco o delgado
  • Robusta carcasa (3) de aluminio
  • Accesorio de racor instantáneo (4) para la conexión de tubo del sistema de vacío
  • Sistema de 2 circuitos de vacío
  • Con dos conexiones de tubo
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por