Ventosa boca, balance

  • Boca de ventosa Balance SSCB para un agarre y una fijación automatizados y con exactitud de posicionamiento de diversas piezas dentro de una línea producción
  • Ideal para el agarre y la fijación estables de superficies de forma libre en 3D con desniveles
  • Agarre y fijación simétricos posibles
  • Ajuste sin motor y sin topes mecánicos o auxiliares de posicionamiento

Nuestras prestaciones...

  • Efector final para colocar en su posición exacta el soporte de piezas
  • Ilustración controlada por software de superficies de forma libre en 3D mediante una superficie de referencia 2D
  • Clavijas de posicionamiento dispuestas sin presión y que se pueden fijar de forma individual
  • Material de apoyo especial en la superficie de contacto de la pieza

Su beneficio...

  • Estructura flexible de sistemas de agarre y fijación
  • Proceso de equipamiento automático para los sistemas de agarre y fijación
  • Adaptación automatizada de los sistemas de agarre y fijación al contorno de la pieza
  • Fijación segura con posicionamiento exacto de piezas complejas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosa boca, balance

 

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1
Nuevo
SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1
10.01.15.00922
Sistema de sujeción al vacío para sujeción automatizada
Diámetro circular D mk: 78 mm
Altitud de funcion. (margen):
141.0 ... 171.0 mm
función: Jointly controlled Pins
Ventosas: Ventosa de fuelle FSG
Conexión: M6-HE
Material: VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Soporte para piezas de material:
Caucho de nitrilo NBR
Altura H1: 179 mm
SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1
Nuevo
SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1
10.01.15.00850
Sistema de sujeción al vacío para sujeción automatizada
Diámetro circular D mk: 78 mm
Altitud de funcion. (margen):
141.0 ... 171.0 mm
función: Independenty controlled Pins
Ventosas: Ventosa de fuelle FSG
Conexión: M6-HE
Material: VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Soporte para piezas de material:
Caucho de nitrilo NBR
Altura H1: 179 mm