Sistema de fijación por vacío Matrix-Plate

  • Para piezas de aluminio y otros materiales no ferromagnéticos como PRFC o plástico
  • Tiempos de equipamiento breves gracias a la sencilla manipulación
  • Adaptación flexible a la geometría de la pieza y el tipo de mecanizado gracias al diseño modular
  • Posibilidad de aumento del área de fijación mediante la conexión de varias Matrix-Plates
  • Sencillo montaje sobre la mesa de la máquina mediante garras tensoras o sistema de fijación de punto cero

Nuestras prestaciones...

  • Cuerpo base de aluminio de alta resistencia y fabricado con precisión
  • Manipulación muy sencilla
  • Posibilidad de adaptación a dispositivos de sujeción convencionales como mordaza, sistema de sujeción a punto cero, etc.
  • Topes mecánicos montados lateralmente

Su beneficio...

  • Fijación sin deslizamiento de componentes planos y delgados
  • Breves tiempos de equipamiento
  • Fácil posicionamiento de la pieza y absorción adicional de fuerzas laterales
  • Posicionamiento sencillo de la pieza y absorción adicional de las fuerzas transversales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistema de fijación por vacío Matrix-Plate

 

  1. 1
  2. 2
MPL 300x200x28 25x25 3x3 RI
10.01.27.00102
Matrix-Plate for metalworking
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 200 mm
Trama: 25 x 25 mm
Ranura: 3 x 3 mm
con: friction pads
MPL 400x300x28 12.5x12.5 3x3
10.01.27.00103
Matrix-Plate for metalworking
Longitud L: 400 mm
Anchura B: 300 mm
Trama: 12,5 x 12,5 mm
Ranura: 3 x 3 mm
MPL 400x300x28 25x25 3x3
10.01.27.00104
Matrix-Plate for metalworking
Longitud L: 400 mm
Anchura B: 300 mm
Trama: 25 x 25 mm
Ranura: 3 x 3 mm
MPL 400x300x28 30x30 5x5
10.01.27.00105
Matrix-Plate for metalworking
Longitud L: 400 mm
Anchura B: 300 mm
Trama: 30 x 30 mm
Ranura: 5 x 5 mm
MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI
10.01.27.00106
Matrix-Plate for metalworking
Longitud L: 400 mm
Anchura B: 300 mm
Trama: 25 x 25 mm
Ranura: 3 x 3 mm
con: friction pads
MPL 400x300x28 30x30 5x5 RI
10.01.27.00107
Matrix-Plate for metalworking
Longitud L: 400 mm
Anchura B: 300 mm
Trama: 30 x 30 mm
Ranura: 5 x 5 mm
con: friction pads
MPL 600x400x28 12.5x12.5 3x3
10.01.27.00108
Matrix-Plate for metalworking
Longitud L: 600 mm
Anchura B: 400 mm
Trama: 12,5 x 12,5 mm
Ranura: 3 x 3 mm
MPL 600x400x28 25x25 3x3
10.01.27.00109
Matrix-Plate for metalworking
Longitud L: 600 mm
Anchura B: 400 mm
Trama: 25 x 25 mm
Ranura: 3 x 3 mm
MPL 300x200x28 12.5x12.5 3x3
10.01.27.00100
Placa de matriz parar metalurgia
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 200 mm
Trama: 12,5 x 12,5 mm
Ranura: 3 x 3 mm
MPL 300x200x28 25x25 3x3
10.01.27.00101
Matrix-Plate for metalworking
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 200 mm
Trama: 25 x 25 mm
Ranura: 3 x 3 mm

  1. 1
  2. 2