Soluciones de fijación para el mecanizado de vidrio

Las soluciones de fijación de Schmalz aseguran flexibilidad y eficiencia en los procesos de producción del mecanizado de vidrio. Las ventosas con forros de fricción especiales muestran bajo desgaste y garantizan resultados precisos incluso bajo condiciones de servicio difíciles. Para mesas de máquina con ventosas roscadas, Schmalz ha desarrollado especialmente el sistema de equipamiento rápido SQC. Las ventosas con cambio rápido garantizan tiempos de equipamiento mínimos y máxima flexibilidad.
 

Ventosas de bloque VCBL-GL

Schmalz Select.Schmalz Select.
  • Sistema de 2 circuitos de vacío con conexión de tubo
  • Fijación y posicionamiento mediante vacío
  • Altura: 81,5 mm y 93,5 mm, se pueden solicitar otras alturas

Sistemas para mesa lisa de Innospann

  • Un sistema de fijación completo se compone de alojamiento de ventosa Quad-Base y hasta cuatro bocas de ventosa
  • Los alojamientos de ventosa no ocupados se obturan con tapas
  • Bocas de ventosa de plástico para alojamientos de ventosa Innospann

Accesorios y piezas de repuesto

  • Complemento del sistema de cambio rápido SQC y de los sistemas de mesa lisa Innospann con marcos obturadores, anillos intermedios y cubiertas

Ventosas bloque a medida VCBL-GL

Ventosas bloque a medida para máquinas de mesa lisa Geometría de la placa de ventosa superior adaptada especialmente a la pieza a mecanizar