Accesorios y piezas de repuesto

  • Uso en combinación con el sistema de cambio rápido SQC y los sistemas de mesa lisa Innospann de Schmalz
  • Accesorios y piezas de repuesto para el sistema de cambio rápido SQC y los sistemas de mesa lisa Innospann
 

Artículos sueltos de la familia de productos Accesorios y piezas de repuesto

DR 120/88.5x16.5 HT1-60
DR 120/88.5x16.5 HT1-60
10.01.18.00249
Junta anular para placa de ventosa
Diámetro exterior D: 120 mm
Diámetro interior d: 88.5 mm
Longitud L: 16.5 mm
Dureza del material: 60 °Sh
ISZR-V 80x31.5
ISZR-V 80x31.5
10.01.15.00807
Anillo intermedio Innospan - Prolongación -
Diámetro exterior D: 80 mm
Altura H: 31.5 mm
ISDR 81x81x12 Cup 1
ISDR 81x81x12 Cup 1
10.01.15.00158
Marco obturador
Longitud L: 81 mm
Anchura B: 81 mm
Altura H: 12 mm
Tipo: Cup 1
ISDR 81x43x12 Cup 2
ISDR 81x43x12 Cup 2
10.01.15.00418
Marco obturador
Longitud L: 81 mm
Anchura B: 43 mm
Altura H: 12 mm
Tipo: Cup 2
ISDR 81x31x12 Cup 3
ISDR 81x31x12 Cup 3
10.01.15.00419
Marco obturador
Longitud L: 81 mm
Anchura B: 31 mm
Altura H: 12 mm
Tipo: Cup 3