Sistema con cambio rápido SQC

  • La Mono-base con cambio rápido se fija firmemente a la mesa de la máquina, posicionándose sobre ellos las bocas de ventosa con cambio rápido y las tapas conforme a la forma del vidrio
  • El cambio de la ventosa sin necesidad de emplear herramientas reduce los tiempos de equipamiento y los tiempos improductivos a lo largo de la línea de producción completa
  • Sencillo reequipamiento en mesas de máquina existentes
  • Alta absorción de fuerzas transversales gracias a los forros de fricción optimizados especialmente para la aplicación en el ámbito del vidrio
  • Protección para la máquina al igual que en el original, mediante tornillo hueco con función de seguridad y anillo de tope
  • Tapa (1)
  • Mono-Base con cambio rápido (2) incl. tornillo hueco M12
  • Boca de ventosa con cambio rápido (3)
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistema con cambio rápido SQC

SQC-MB-80x25.5-M12-AG
SQC-MB-80x25.5-M12-AG
10.01.15.00696
-
Diámetro exterior: 80 mm
Altura: 25.5 mm
Rosca 1: M12-MA
SQC-C-VI-80x80x54.5-ST-VZ-PYR-85
SQC-C-VI-80x80x54.5-ST-VZ-PYR-85
10.01.15.00676
Quick Change ventosa boca
Diseño: Cuadrángulo
Superficie de ventosa: 80 x 80
Altura H1: 54.5 mm
Material: Acero galvanizado
Material de ventosa: PYR
para: Bystronic
SQC-C-VI-40x80x54.5-AL-PYR-85
SQC-C-VI-40x80x54.5-AL-PYR-85
10.01.15.00765
Quick Change ventosa boca
Diseño: Cuadrángulo
Superficie de ventosa: 80 x 40
Altura H1: 54.5 mm
Material: Aluminio
Material de ventosa: PYR
para: Bystronic
SQC-C-TRI-90x90x90x54.5-AL-PYR-85
SQC-C-TRI-90x90x90x54.5-AL-PYR-85
10.01.15.00771
Quick Change ventosa boca
Diseño: triángle
Largo del canto a: 90 mm
Largo del canto b: 90 mm
Largo del canto c: 90 mm
Altura H1: 54.5 mm
Material: Aluminio
Material de ventosa: PYR
para: Bystronic
SQC-C-RU-80x54.5-AL-PYR-85
SQC-C-RU-80x54.5-AL-PYR-85
10.01.15.00774
Quick Change ventosa boca
Diseño: Redondo
Diámetro: 80 mm
Superficie de ventosa: Diámetro 80 mm
Altura H1: 54.5 mm
Material: Aluminio
Material de ventosa: PYR
para: Bystronic