Ventosas de bloque a medida VCBL-GL

  • Ventosa de bloque a medida VCBL-GL para máquinas de mesa lisa (p. ej., Bando Kiko) para el ecanizado de bordes de piezas de vidrio en la fabricación de vidrio para automóviles
  • Mecanizado de bordes de lunas laterales pequeñas (p. ej., vents o quarters), para las que las ventosas estándar no tienen suficiente superficie de aspiración
  • La geometría de la placa de ventosa superior se ajusta a la pieza a mecanizar para conseguir las máximas fuerzas de fricción

Nuestras prestaciones...

  • Placa de ventosa adaptada individualmente a la pieza
  • Material de fricción especial y elevada absorción de cargas transversales
  • Reducida tolerancia de alturas de la ventosa de bloque a medida
  • Cordón hermetizante cambiable
  • Diseño con función de inversión

Su beneficio...

  • Aprovechamiento máximo de la superficie de fijación disponible
  • Mecanizado de gran precisión con un elevado rendimiento de salida
  • Permite un mecanizado con la máxima precisión
  • Mayor vida útil al no tener que cambiar la garra
  • Mecanizado de los laterales izquierdo y derecho de la luna

Artículos de la familia de productos ventosas de bloque a medida VCBL-GL

Cuadrada

  • Variante S: 200x200 mm
  • Variante M: 300x300 mm
  • Variante L: 400x400 mm

Consultar producto

Rectangular

  • Variante S: 200x100 mm
  • Variante M: 300x100 mm
  • Variante L: 400x200 mm

Consultar producto

Otras geometrías (triangular, garra con inversión)

  • Variante S: < 200 cm²
  • Variante M: < 300 cm²
  • Variante L: < 800 cm²

Consultar producto


¿Cómo se pueden pedir ventosas de bloque a medida VCBL-GL?

Schmalz elabora las ventosas de bloque a medida según las dimensiones individuales del cliente. La placa de ventosa inferior está definida con una superficie básica cuadrada o rectangular, pero se puede fabricar también con formas específicas del cliente. La placa de ventosa superior se produce en función de la geometría de la pieza.

 

 

 

 

Proceso de pedido


Requisitos de diseño ventosas de bloque a medida VCBL-GL

Para el diseño se necesita un archivo DXF de la pieza con las siguientes especificaciones:

  • Indicación de las unidades de medida en milímetros (mm) o pulgadas (in)
  • Indicación de la escala (1:XX)
  • Indicación de las dimensiones exactas de la pieza a fijar

*Bando Kiko es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desarrollados por J. Schmalz GmbH para las máquinas de este fabricante.