Ventosas de bloque VCBL-GL

  • Ventosa de bloque VCBL-GL para el mecanizado de piezas de vidrio sobre máquinas de mesa lisa del fabricante Bando Kiko
  • Mecanizado de vidrio para edificios, de diseño y de vidrio para automóviles
  • Sistema de 2 circuitos de vacío con dos conexiones de tubo, una para el posicionamiento en la mesa de la máquina, y otra para la fijación simultánea de la pieza
Nota

Nota

Bando Kiko es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desarrollados por J. Schmalz GmbH para las máquinas de este fabricante.

Nuestras prestaciones...

  • Elevada absorción de cargas laterales mediante un forro de fricción resistente
  • Junta anular cambiable de material HT1 que no deja huellas y placa de fricción de Elastodur
  • Tolerancia de alturas +/- 0,05 mm
  • Reducida fuerza de retroceso del labio hermetizante

Su beneficio...

  • Fuerza de retención muy alta en cristal seco y húmedo
  • Ausencia de huellas en las superficies de la pieza
  • Elevada precisión
  • Sin deformaciones de las piezas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de bloque VCBL-GL

VCBL-GL D120x81.5
VCBL-GL D120x81.5
10.01.18.00233
Ventosas de bloque para mesas planas con 2 conexiones de tubo
Dimensiones (LxB): Diámetro 120 mm mm
Altura H: 81.5 mm
Diámetro interior tubo (recom.): 6 mm
Herméticos: Material alta temp HT1
Soporte para piezas de material:
Elastodur
VCBL-GL D120x93.5
VCBL-GL D120x93.5
10.01.18.00587
Ventosas de bloque para mesas planas con 2 conexiones de tubo
Dimensiones (LxB): Diámetro 120 mm mm
Altura H: 93.5 mm
Diámetro interior tubo (recom.): 6 mm
Herméticos: Material alta temp HT1
Soporte para piezas de material:
Elastodur