VCBL-GLx81.5 120

N° de artículo: 10.01.18.00233

Bloque d vacío c conexión d mang. para su uso en mesas lisas para el procesamiento de vidrio

Dimensiones (LxB)Diameter 120 mm
Altura H81,5 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d6 mm
HerméticosMaterial alta temp HT1
Soporte para piezas de materialED
VCBL-GLx81.5 120
Atributo Valor
B1 24 mm
d 8 mm
D 120 mm
Dmax(S) 128 mm
Ds 120 mm
H 81,50 mm
H1 88 mm
H2 22,50 mm
H3 27,50 mm
Atributo Valor
Peso 0,80 kg

Instrucciones de pedido: VCBL-GLx81.5 120

La ventosa de bloque VCBL-GL se suministra como componente listo para la conexión.

 

Repuestos disponibles: junta anular

Accesorios disponibles: tubo, válvula, racor instantáneo STV-W