Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bloque d vacío c conexión d mang. para su uso en mesas lisas para el procesamiento de vidrio
Dimensiones (LxB) | Diameter 120 mm |
Altura H | 93,5 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Herméticos | Material alta temp HT1 |
Soporte para piezas de material | ED |
Atributo | Valor |
---|---|
B1 | 24 mm |
d | 8 mm |
D | 120 mm |
Dmax(S) | 128 mm |
Ds | 120 mm |
H | 93,50 mm |
H1 | 99,50 mm |
H2 | 22,50 mm |
H3 | 27,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 0,80 kg |
Instrucciones de pedido: VCBL-GLx93.5 120
La ventosa de bloque VCBL-GL se suministra como componente listo para la conexión.
Repuestos disponibles: junta anular
Accesorios disponibles: tubo, válvula, racor instantáneo STV-W