Accesorios y piezas de repuesto

  • Uso en combinación con los sistemas Innospann de Schmalz
  • Accesorios y piezas de repuesto adecuados para los sistemas Innospann de Schmalz
 

Artículos sueltos de la familia de productos Accesorios y piezas de repuesto

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 80 mm
Altura H: 30 mm
ISCUP Cup 2 80x40x30
10.01.15.00004
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Altura H: 30 mm
ISCUP Cup 3 80x28x30
10.01.15.00005
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 28 mm
Altura H: 30 mm
ISMB 80x80x22
10.01.15.00009
Monobase para Steelplate y Adapter -Plate
Superficie básica: 80 x 80 mm
Altura H: 22 mm
ISCUP Cup 2 80x40x16
10.01.15.00210
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Altura H: 16 mm
ISCUP Cup 3 80x28x16
10.01.15.00211
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 28 mm
Altura H: 16 mm
ISCUP Cup 100 100x100x30
10.01.15.00403
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 100 x 100 mm
Altura H: 30 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30 TV
10.01.15.00303
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 80 mm
Altura H: 30 mm
con: Válvula palpadora
ISCUP Cup 2 80x40x30 TV
10.01.15.00305
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Altura H: 30 mm
con: Válvula palpadora
ISCUP Cup 100 100x100x30 TV
10.01.15.00405
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 100 x 100 mm
Altura H: 30 mm
con: Válvula palpadora

  1. 1
  2. 2
  3. 3