Modernización de centros de mecanizado con CNC

El sistema de sujeción por vacío Innospann permite el reequipamiento de cualquier centro de mecanizado CNC independientemente del fabricante y del tipo. La modernización facilita un reequipamiento rápido y flexible después de cambios frecuentes de producto - para procesos de fabricación eficientes a partir de la producción de una sola pieza. De este modo, Schmalz ofrece una alternativa económica a la inversión en una máquina nueva.
 

Innospann Steel-Plate ISST

  • Steel-Plate con aberturas de vacío
  • Para el posicionamiento flexible de sistemas de fijación del sistema modular Innospann

steel-plate-T de Innospann

  • Para convertir la placa con cuadrícula en una mesa lisa; la Steel-Plate se ajusta a la mesa de la máquina
  • Steel-Plate-T con aberturas de vacío, para el posicionamiento flexible de los medios de fijación
  • Cierre automático de las aberturas de vacío no utilizadas mediante electroválvulas integradas

Accesorios y piezas de repuesto

  • bocas de ventosa, placas de fricción, cordones hermetizantes
  • Anillos intermedios, topes e imanes