Accesorios y piezas de repuesto

  • Accesorios y recambios adecuados para los sistemas Innospann de Schmalz
  • Ampliación y adaptación modular del sistema a geometrías de piezas y alturas de mecanizado
  • Incremento de la productividad con el uso del sistema Innospann
  • En caso de desgaste o daños de las bocas de ventosa o de otras piezas, en muchos casos no es necesario cambiar toda la ventosa
  • A menudo es suficiente sustituir las piezas individuales para que el sistema de vacío vuelva a estar listo para su uso.

Nuestras prestaciones...

  • En caso necesario, sustitución de casi cualquier elemento suelto del sistema de ventosas
  • Bocas de ventosa en distintas geometrías
  • Gran surtido de anillos intermedios

Su beneficio...

  • Costes reducidos de piezas de repuesto
  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento máximas
  • Uso en casi cualquier centro de mecanizado CNC gracias a la adaptación a la altura de trabajo
 

Artículos sueltos de la familia de productos Accesorios y piezas de repuesto

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 80 mm
Altura H: 30 mm
ISCUP Cup 2 80x40x30
10.01.15.00004
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Altura H: 30 mm
ISCUP Cup 3 80x28x30
10.01.15.00005
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 28 mm
Altura H: 30 mm
ISMB 80x80x22
10.01.15.00009
Monobase para Steelplate y Adapter -Plate
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 22 mm
ISCUP Cup 2 80x40x16
10.01.15.00210
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Altura H: 16 mm
ISCUP Cup 3 80x28x16
10.01.15.00211
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 28 mm
Altura H: 16 mm
ISCUP Cup 4 100x100x30
10.01.15.00403
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 100 x 100 mm
Altura H: 30 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30 TV
10.01.15.00303
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 80 mm
Altura H: 30 mm
con: Válvula palpadora
ISCUP Cup 2 80x40x30 TV
10.01.15.00305
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Altura H: 30 mm
con: Válvula palpadora
ISCUP Cup 4 100x100x30 TV
10.01.15.00405
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 100 x 100 mm
Altura H: 30 mm
con: Válvula palpadora

  1. 1
  2. 2
  3. 3