Innospann Steel-Plate ISST

  • Sistema de fijación por vacío para el reequipamiento de centros de mecanizado CNC con mesa lisa, con cuadrícula o de consola
  • Permite una fabricación eficiente y flexible en pequeñas series, especialmente en la producción de muebles
  • Los alojamientos de ventosa Mono-Base y Quad-Base se equipan con bocas de ventosa y pueden posicionarse libremente sobre la Steel-Plate
  • Una cuadrícula láser sirve de ayuda de orientación
  • Las aberturas de vacío que no se usen se obturan manualmente con ayuda de tapónes magnéticos
  • Altura total variable mediante diferentes bocas de ventosa de alturas variables y anillos intermedios opcionales

Nuestras prestaciones...

  • Utilización en mesas lisas, con cuadrícula y con consola
  • Dos distancias entre válvulas diferentes disponibles
  • Distribución cuadriculada por láser
  • Tapónes magnéticos para aberturas de vacío descubiertas

Su beneficio...

  • Reequipable para todos los tipos de máquinas convencionales
  • Permite un posicionamiento libre de Mono-Base y Quad-Base
  • Ayuda de orientación para el posicionamiento de las ventosas
  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento elevadas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Innospann Steel-Plate ISST

 

  1. 1
  2. 2
ISST 1000x1000x3
10.01.14.99997
Steelplate para mesas de fijación con cuadrícula mecanizada por láser
Longitud L: 1000 mm
Anchura B: 1000 mm
Altura H: 3 mm
ISST 1000x1000x3
10.01.14.99998
Steelplate para mesas de fijación con cuadrícula mecanizada por láser
Longitud L: 1000 mm
Anchura B: 1000 mm
Altura H: 3 mm
ISMB 80x80x22
10.01.15.00009
Monobase para Steelplate y Adapter -Plate
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 22 mm
ISMB 80x80x8
10.01.15.00188
Monobase para Steelplate y Adapter -Plate
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 8 mm
ISMB 80x80x42
10.01.15.00078
Monobase para Steelplate y Adapter -Plate
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 42 mm
ISMB 80x80x67
10.01.15.00079
Monobase para Steelplate y Adapter -Plate
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 67 mm
ISQB 175x175x22
10.01.15.00001
Quadbase para Steelplate y Adapter-Plate
Superficie básica: 175 x 175 mm
Altura H: 22 mm
ISMC-S 175x175x52 12-80
10.01.15.00270
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para Steel-Plate
Superficie básica: 175 x 175 mm mm
Altura H: 52 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-S 175x175x72 12-80
10.01.15.00140
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para Steel-Plate
Superficie básica: 175 x 175 mm mm
Altura H: 72 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-S 175x175x97 12-80
10.01.15.00254
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para Steel-Plate
Superficie básica: 175 x 175 mm
Altura H: 97 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm

  1. 1
  2. 2