steel-plate-T de Innospann

  • Sistema de fijación por vacío para el reequipamiento de centros de mecanizado CNC con mesa lisa, con cuadrícula o de consola
  • Permite una fabricación eficiente y flexible en pequeñas series, especialmente en la producción de muebles
  • Los alojamientos de ventosa Mono-Base y Quad-Base se equipan con bocas de ventosa y pueden posicionarse libremente sobre la Steel-Plate T
  • Una cuadrícula láser sirve de ayuda de orientación
  • Las aberturas de vacío no utilizadas se obturan automáticamente mediante las electroválvulas integradas
  • Altura total variable mediante diferentes bocas de ventosa de alturas variables y anillos intermedios opcionales

La familia de productos steel-plate-T de Innospann es disponible hasta el 1/10/2019

Desde este momento, ya no pueden solicitarse artículos de esta familia de productos. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada llamando al o escribiendo a . También puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto.

Nuestras prestaciones...

  • Utilización en mesas lisas, con cuadrícula y con consola
  • Dos distancias entre válvulas diferentes disponibles
  • Distribución cuadriculada por láser
  • Suministro de vacío automático

Su beneficio...

  • Reequipable para todos los tipos de máquinas convencionales
  • Permite un posicionamiento libre de Mono-Base y Quad-Base
  • Ayuda de orientación para el posicionamiento de las ventosas
  • Utilización en todas las dimensiones de cuadrícula convencionales
 

Artículos sueltos de la familia de productos steel-plate-T de Innospann

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.01.14.99995_00.jpg
Artículos descatalogados
ISST-T 1000x1000x3
10.01.14.99995
Steelplate T con válvulas magnét. p . mesas fijación, con cuadrícula
Longitud L: 1000 mm
Anchura B: 1000 mm
Altura H: 3 mm

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.14.99996_00.jpg
Artículos descatalogados
ISST-T 1000x1000x3
10.01.14.99996
Steelplate T con válvulas magnét. p . mesas fijación, con cuadrícula
Longitud L: 1000 mm
Anchura B: 1000 mm
Altura H: 3 mm

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2019

ISMB-T 80x80x22
10.01.15.00145
Mono-Base-T para Steelplate-T
Longitud L: 80 mm
Anchura B: 80 mm
Altura H: 22 mm
ISMB-T 80x80x42
10.01.15.00154
Mono-Base-T para Steelplate-T
Longitud L: 80 mm
Anchura B: 80 mm
Altura H: 42 mm
ISMB-T 80x80x67
10.01.15.00155
Mono-Base-T para Steelplate-T
Longitud L: 80 mm
Anchura B: 80 mm
Altura H: 67 mm
ISQB-T 175x175x22
10.01.15.00153
Quad-Base para Steelplate-T
Longitud L: 175 mm
Anchura B: 175 mm
Altura H: 22 mm
ISMC-ST 175x175x52 12-80
10.01.15.00273
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para Steel-Plate-T
Superficie básica: 175 x 175 mm mm
Altura H: 52 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-ST 175x175x72 12-80
10.01.15.00272
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para Steel-Plate-T
Superficie básica: 175 x 175 mm mm
Altura H: 72 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 80 mm
Altura H: 30 mm
ISCUP Cup 2 80x40x30
10.01.15.00004
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Altura H: 30 mm

  1. 1
  2. 2