Placas de ventosa inferiores

  • Sustitución de la placa de ventosa inferior de una ventosa de bloque
  • Placas de ventosa adecuadas para todas las ventosas de bloque de Schmalz

Nuestras prestaciones...

  • Adecuadas para todas las ventosas de bloque de Schmalz de diferentes grupos de producto
  • Fácil y rápidamente recambiables

Su beneficio...

  • Piezas de repuesto directamente del fabricante
  • Bajos costes, sustitución in situ
 

Artículos sueltos de la familia de productos Placas de ventosa inferiores

 

VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2
10.01.12.00798
Schmalz Select.Schmalz Select.
Placa de ventosa para ventosa de bloque abajo
Dimensiones (LxB): 140 x 115 mm
Altura H: 16.5 mm
para: Ventosa de bloque VCBL-K2
VCDR 120x120x8 BL
10.01.12.00013
Marco obturador (abajo)
Longitud: 120 mm
Anchura: 120 mm
Altura: 8 mm
para: Ventosa de bloque
VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1
10.01.12.00228
Schmalz Select.Schmalz Select.
Placa de ventosa para ventosa de bloque abajo
Dimensiones (LxB): 140 x 115 mm
Altura H: 16.5 mm
para: Ventosa de bloque VCBL-K1
VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G
10.01.12.00063
Schmalz Select.Schmalz Select.
Placa de ventosa para ventosa de bloque abajo
Dimensiones (LxB): 120 x 120 mm
Altura H: 16.5 mm
para: Ventosa de bloque VCBL-G