Sistemas de fijación para consolas de Biesse

  • Sistema de fijación por vacío VCBL-B flexibles de Schmalz para mesas de consola de Biesse
  • Totalmente compatible con ventosas de bloque originales
  • Las ventosas de bloque VCBL-B se colocan en los alojamientos estándar de Biesse en la posición deseada en pasos de 15°
  • Los imanes y las lengüetas de fijación situadas en el anillo de la ventosa de bloque proporcionan una fijación segura dentro del alojamiento de ventosa
  • Las ventosas de bloque se ofrecen con alturas de 29 y 48 milímetros (para máquinas de 3 y 4 ejes) y con una altura de 74 milímetros (para máquinas de 5 ejes)
Nota

Nota

Biesse es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desarrollados por J. Schmalz GmbH específicamente para centros de mecanizado CNC de Biesse.

Nuestras prestaciones...

  • Extraordinaria fuerza de retención
  • Dimensionamiento de precisión
  • Posicionamiento rápido y sencillo (con giro de 15° en la cuadrícula del alojamiento de ventosa)
  • Varios tamaños y diseños disponibles
  • Ventosas para piezas estrechas y acodadas
  • Con válvula palpadora integrada
  • Ventosas y Adapter-Plates a la misma altura
  • Placas de ventosa de repuesto superiores recambiables

Su beneficio...

  • Máxima absorción de fuerzas laterales.
  • Permite una precisión máxima en el proceso de fabricación.
  • Reducción de los tiempos de equipamiento.
  • Óptima capacidad de adaptación a las piezas y, por tanto, máxima flexibilidad en su utilización.
  • No requiere creación de plantillas.
  • Las ventosas de bloque no requeridas pueden permanecer en los alojamientos de ventosa.
  • Funcionamiento combinado admisible.
  • Cambio rápido y económico.
 

Individual items within the product family Sistemas de fijación para consolas de Biesse

  1. 1
  2. 2
VCBL-B 140x130x29 TV
VCBL-B 140x130x29 TV
10.01.12.03165
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 140 x 130 mm
Altura H: 29 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 140x130x48 TV
VCBL-B 140x130x48 TV
10.01.12.03169
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 140 x 130 mm
Altura H: 48 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 140x130x74 TV
VCBL-B 140x130x74 TV
10.01.12.03173
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 140 x 130 mm
Altura H: 74 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 125x75x29 TV
VCBL-B 125x75x29 TV
10.01.12.03166
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 125 x 75 mm
Altura H: 29 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 125x75x48 TV
VCBL-B 125x75x48 TV
10.01.12.03170
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 125 x 75 mm
Altura H: 48 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 125x75x74 TV
VCBL-B 125x75x74 TV
10.01.12.03174
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 125 x 75 mm
Altura H: 74 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 120x50x29 TV
VCBL-B 120x50x29 TV
10.01.12.03167
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 120 x 50 mm
Altura H: 29 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 120x50x48 TV
VCBL-B 120x50x48 TV
10.01.12.03171
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 120 x 50 mm
Altura H: 48 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 120x50x74 TV
VCBL-B 120x50x74 TV
10.01.12.03175
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 120 x 50 mm
Altura H: 74 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 130x30x29 TV
VCBL-B 130x30x29 TV
10.01.12.03168
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 130 x 30 mm
Altura H: 29 mm
con: Válvula palpadora

  1. 1
  2. 2