Ventosa de bloque VCBL-K2

  • Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 2 circuito)
  • Las ventosas de bloque se fijan previamente a las consolas mediante vacío para asegurarlas contra el desplazamiento durante el equipamiento
  • El segundo circuito de vacío fija de forma segura y precisa la pieza y las ventosas de bloque a las consolas
  • Gracias a la válvula palpadora opcional es posible mantener las ventosas que no se necesitan en la mesa de la máquina
  • Fijación sin daños con precisión y fuerza de retención máximas

Nuestras prestaciones...

  • Para superficies de madera, juntas adaptadas y superficies de fricción
  • Alta precisión
  • Gran variedad de diseños diferentes
  • Placas de ventosa de repuesto reemplazables sin herramientas

Su beneficio...

  • Máxima absorción de fuerzas laterales
  • Permite una precisión máxima en el proceso de fabricación
  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento máximas
  • Cambio rápido, sencillo y económico de las placas de ventosa
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosa de bloque VCBL-K2

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VCBL-K2 140x115x100
10.01.12.00445
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
Dimensiones (LxB): 140 x 115 mm
Altura H: 100 mm
VCBL-K2 140x115x100 AS
10.01.12.00446
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
Dimensiones (LxB): 140 x 115 mm
Altura H: 100 mm
con: Sistema de elevación
VCBL-K2 125x75x100 Q
10.01.12.00447
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
Dimensiones (LxB): 125 x 75 mm
Altura H: 100 mm
Disposición: Transversal
VCBL-K2 125x75x100 L
10.01.12.00506
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
Dimensiones (LxB): 125 x 75 mm
Altura H: 100 mm
Disposición: Longitudinal
VCBL-K2 125x75x100 D-360
10.01.12.01079
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
Dimensiones (LxB): 125 x 75 mm
Altura H: 100 mm
Disposición: Giratorio 360°
VCBL-K2 120x50x100 Q
10.01.12.00126
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
Dimensiones (LxB): 120 x 50 mm
Altura H: 100 mm
Disposición: Transversal
VCBL-K2 120x50x100 L
10.01.12.00853
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
Dimensiones (LxB): 120 x 50 mm
Altura H: 100 mm
Disposición: Longitudinal
VCBL-K2 120x50x100 D-360
10.01.12.01020
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
Dimensiones (LxB): 120 x 50 mm
Altura H: 100 mm
Disposición: Giratorio 360°
VCBL-K2 130x30x100 Q
10.01.12.00854
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
Dimensiones (LxB): 130 x 30 mm
Altura H: 100 mm
Disposición: Transversal
VCBL-K2 130x30x100 L
10.01.12.00855
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
Dimensiones (LxB): 130 x 30 mm
Altura H: 100 mm
Disposición: Longitudinal

  1. 1
  2. 2
  3. 3