Ventosas de bloque VCBL-K1

  • Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 1 circuito)
  • Las ventosas de bloque se fijan previamente a las consolas mediante fijación mecánica para asegurarlas contra el desplazamiento durante el equipamiento
  • El vacío sujeta las ventosas de bloque a la consola y la pieza de trabajo a las ventosas de bloque.
  • Gracias a la válvula palpadora (TV) opcional es posible mantener las ventosas que no se necesitan en la mesa de la máquina
  • Fijación sin daños con precisión y fuerzas de retención máximas

Nuestras prestaciones...

  • Para superficies de madera, juntas adaptadas y superficies de fricción
  • Alta precisión
  • Gran variedad de diseños diferentes
  • Placas de ventosa de repuesto reemplazables sin herramientas

Su beneficio...

  • Máxima absorción de fuerzas laterales
  • Permite una precisión máxima en el proceso de fabricación
  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento máxima
  • Cambio rápido, sencillo y económico de las placas de ventosa
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de bloque VCBL-K1

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VCMC-K1 154x128x50 12-80
10.01.12.00781
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 50 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
VCBL-K1 140x115x50
10.01.12.00210
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 140 x 115 mm
Altura H: 50 mm
VCBL-K1 140x115x50 TV
10.01.12.00369
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 1 circuito
Dimensiones (LxB): 140 x 115 mm
Altura H: 50 mm
con: Válvula palpadora
assets/Artikelbild/10.01.12.00275_01.jpg
Artículos descatalogados
VCBLS-K1 140x115x50
10.01.12.00275
Ventosa de bloque para plantillas para consola Schmalz de 1 circuito
Dimensiones (LxB): 140 x 115 mm
Altura H: 50 mm

Este artículo sólo está disponible hasta el 31/12/2019

VCBL-K1 125x75x50 Q
10.01.12.00211
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 1 circuito
Dimensiones (LxB): 125 x 75 mm
Altura H: 50 mm
Disposición: Transversal
VCBL-K1 125x75x50 L
10.01.12.00230
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 1 circuito
Dimensiones (LxB): 125 x 75 mm
Altura H: 50 mm
Disposición: Longitudinal
VCBL-K1 125x75x50 Q TV
10.01.12.00370
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 1 circuito
Dimensiones (LxB): 125 x 75 mm
Altura H: 50 mm
Disposición: Transversal
con: Válvula palpadora
VCBL-K1 125x75x50 L TV
10.01.12.00371
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 1 circuito
Dimensiones (LxB): 125 x 75 mm
Altura H: 50 mm
Disposición: Longitudinal
con: Válvula palpadora
VCBL-K1 125x75x50 D-360
10.01.12.00497
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 1 circuito
Dimensiones (LxB): 125 x 75 mm
Altura H: 50 mm
Disposición: Giratorio 360°
VCBL-K1 120x50x50 Q
10.01.12.00770
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 1 circuito
Dimensiones (LxB): 120 x 50 mm
Altura H: 50 mm
Disposición: Transversal

  1. 1
  2. 2
  3. 3