Adapter-Plate ISAP-R

  • Sistema de fijación por vacío para centros de mecanizado CNC con mesa con cuadrícula
  • Las Adapter-Plates se colocan directamente en la cuadrícula de la mesa de la máquina y pueden utilizarse en el funcionamiento combinado con ventosas de bloque estándar
  • Equipamiento flexible de las Adapter-Plates con hasta cuatro adicionales Monobases ISMB y bocas de ventosa ISCUP
  • Especialmente adecuadas para piezas estrechas y acodadas con superficies de apoyo pequeñas y formas de filigrana
  • Los anillos intermedios conectables permiten varias alturas de trabajo
  • Sirven para todos los diseños de cuadrícula convencionales (anchos de ranura 5 mm a 7 mm, profundidades de ranura de 5 mm a 7 mm)

Nuestras prestaciones...

  • Sistema modular ampliable con superficies de ventosa de distintos tamaños
  • Posicionamiento libre de las ventosas y las Mono-Base en la Adapter-Plate
  • Posibilidad de funcionamiento combinado con ventosas de bloque estándar
  • Variados accesorios y piezas de repuesto reemplazables sin herramientas

Su beneficio...

  • Ideal para fijar piezas estrechas y acodadas
  • Se puede efectuar prácticamente cualquier diseño de fijación
  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento máximas
  • Cambio rápido, sencillo y económico de accesorios y piezas de repuesto
 

Artículos sueltos de la familia de productos Adapter-Plate ISAP-R

 

ISMP-R 212x212x8 30x30 7x7
10.01.14.00864
Mini-Plate para mesas
Superficie básica: 212 x 212 mm
Altura: 8 mm
Trama: 30 x 30 mm
para ranura: 7 x 7 mm
ISAP-R 175x175x7 30/50
10.01.15.00184
Adapter-Plate para mesas
Longitud L: 175 mm
Anchura B: 175 mm
Altura H: 7 mm
Trama: 30x30 / 50x50 mm
para ranura: 5x5 / 7x7
ISMP-R 212x212x8 30x30 7x7
10.01.14.00014
Mini-Plate para mesas
Superficie básica: 212 x 212 mm
Altura: 8 mm
Trama: 30 x 30 mm
para ranura: 7 x 7 mm
ISMP-R 212x212x8 27.5x27.5 5/7
10.01.14.00017
Mini-Plate para mesas
Superficie básica: 212 x 212 mm
Altura H: 8 mm
Trama: 27,5 x 27,5 mm
para ranura: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMP-R 212x212x8 40/50 7x7
10.01.14.00004
Mini-Plate para mesas
Superficie básica: 212 x 212 mm
Altura H: 8 mm
Trama: 40x40 mm / 50x50 mm
para ranura: 7 x 7 mm
ISQB-R 175x175x15 30/50
10.01.15.00183
Quadbase para mesas
Superficie básica: 175 x 175 mm mm
Altura H: 15 mm
Trama: 30x30 mm / 50x50 mm mm
para ranura: 6x6 mm / 7x7 mm
ISMB-R 96x96x15 15/30
10.01.15.00286
Monobase para mesas
Superficie básica: 96 x 96 mm mm
Altura H: 15 mm
Trama: 15x15 mm / 30x30 mm mm
para ranura: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMB-R 90x90x15 40x40
10.01.15.00380
Monobase para mesas
Superficie básica: 90 x 90 mm mm
Altura H: 15 mm
Trama: 40 x 40 mm mm
ISMB-R 110x110x15 50x50
10.01.15.00372
Monobase para mesas
Superficie básica: 110 x 110 mm mm
Altura H: 15 mm
Trama: 50 x 50 mm mm
para ranura: 5x5 mm / 7x7 mm