Otros sistemas de fijación para mesas con cuadrícula

  • Fijación mecánica de piezas estrechas y acodadas, como piezas de marcos
  • Fuerza de sujeción 700 N
  • Margen de fijación 12-80 mm
 

Artículos sueltos de la familia de productos Otros sistemas de fijación para mesas con cuadrícula

 

ISMC-R 120x120x45 12-80 30x30
ISMC-R 120x120x45 12-80 30x30
10.01.12.02942
Fijación mec. p. piezas estrechas y marcos para mesa con cuadrícula
Superficie básica: 120 x 120 mm mm
Altura H: 45 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
Trama: 30 x 30 mm mm
ISMC-R 175x175x45 12-80 30/50
ISMC-R 175x175x45 12-80 30/50
10.01.15.00244
Fijación mec. p. piezas estrechas y marcos para mesa con cuadrícula
Superficie básica: 175 x 175 mm mm
Altura H: 45 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
Trama: 30x30 mm / 50x50 mm mm
ISMC-R 212x212x45 12-80 40x40
ISMC-R 212x212x45 12-80 40x40
10.01.12.01720
Fijación mec. p. piezas estrechas y marcos para mesa con cuadrícula
Superficie básica: 212 x 212 mm mm
Altura H: 45 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
Trama: 40 x 40 mm mm
ISAS-R 120x100x40 30x30
ISAS-R 120x100x40 30x30
10.01.12.02935
Ventosa de tope con PIN integrado para mesa con cuadrícula
Superficie básica: 120 x 100 mm
Altura H: 40 mm
Trama: 30 x 30 mm