Sistemas de fijación para consolas de *Biesse

  • Sistema de fijación por vacío de Schmalz para mesas de consola de Biesse (sistema de 1 circuito; sin tubos)
  • Totalmente compatible con ventosas de bloque originales
  • Las ventosas de bloque se colocan en los alojamientos estándar de Biesse en la posición deseada en pasos de 15°
  • Los imanes y las lengüetas de fijación situadas en el anillo de la ventosa de bloque proporcionan una fijación segura dentro del alojamiento de ventosa
  • Alturas de 29 y 48 mm (para máquinas de 3 y 4 ejes) y de 74 mm (para máquinas de 5 ejes)
  • Válvula palpadora (TV) activa el vacío autom. al colocar la pieza, ventosas no usados pueden permanecer en el alojamiento

Nuestras prestaciones...

  • Fuerzas de retención muy elevadas
  • Posicionamiento rápido y sencillo (con giro de 15° en la cuadrícula del alojamiento de ventosa)
  • Alta precisión
  • Placas de ventosa de repuesto reemplazables de forma individual
  • Ventosas para piezas estrechas y acodadas

Su beneficio...

  • Máxima absorción de fuerzas laterales
  • Reducción de los tiempos de equipamiento
  • Permite una precisión máxima en el proceso de fabricación
  • Reparación rápida de placas de ventosa dañadas y reducción de costes de piezas de repuesto
  • No requiere creación de plantillas.
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistemas de fijación para consolas de *Biesse

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-B 140x130x29 TV
10.01.12.03165
Schmalz Select.Schmalz Select.
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 140 x 130 mm
Altura H: 29 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 140x130x48 TV
10.01.12.03169
Schmalz Select.Schmalz Select.
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 140 x 130 mm
Altura H: 48 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 140x130x74 TV
10.01.12.03173
Schmalz Select.Schmalz Select.
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 140 x 130 mm
Altura H: 74 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 125x75x29 TV
10.01.12.03166
Schmalz Select.Schmalz Select.
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 125 x 75 mm
Altura H: 29 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 125x75x48 TV
10.01.12.03170
Schmalz Select.Schmalz Select.
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 125 x 75 mm
Altura H: 48 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 125x75x74 TV
10.01.12.03174
Schmalz Select.Schmalz Select.
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 125 x 75 mm
Altura H: 74 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 120x50x29 TV
10.01.12.03167
Schmalz Select.Schmalz Select.
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 120 x 50 mm
Altura H: 29 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 120x50x48 TV
10.01.12.03171
Schmalz Select.Schmalz Select.
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 120 x 50 mm
Altura H: 48 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 120x50x74 TV
10.01.12.03175
Schmalz Select.Schmalz Select.
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 120 x 50 mm
Altura H: 74 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 130x30x29 TV
10.01.12.03168
Schmalz Select.Schmalz Select.
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB): 130 x 30 mm
Altura H: 29 mm
con: Válvula palpadora

  1. 1
  2. 2