Ventosas para mesa con cuadrícula Innospann

  • Sistema de fijación flexible para centros de mecanizado CNC con mesa con cuadrícula
  • Apto para todas las geometrías de cuadrícula convencionales (dimensiones de ranura 6 x 6 mm a 7 x 7 mm)
  • Ideal para mecanizaciones complejas de 5 ejes
  • Los alojamientos de ventosa se colocan directamente en la cuadrícula y se equipan con las bocas de ventosa correspondientes según la pieza
  • Altura de montaje total variable con anillos intermedios opcionales

Nuestras prestaciones...

  • Extraordinaria fuerza de retención
  • Dimensionamiento de precisión
  • Variedad de dimensiones de cuadrícula
  • Diferentes alturas totales disponibles
  • Variados accesorios y piezas de repuesto

Su beneficio...

  • Máxima absorción de fuerzas laterales
  • Permite una exactitud máxima en el proceso de fabricación
  • Utilización en todas las dimensiones de cuadrícula convencionales
  • Permite mecanizados laterales complejos
  • Cambio rápido, sencillo y económico de accesorios y piezas de repuesto
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas para mesa con cuadrícula Innospann

 

ISMP-R 212x212x8 30x30 7x7
10.01.14.00864
Mini-Plate para mesas
Superficie básica: 212 x 212 mm
Altura: 8 mm
Trama: 30 x 30 mm
para ranura: 7 x 7 mm
ISMP-R 175x175x7 30/50 5/7
10.01.15.00184
Mini-Plate para mesas
Superficie básica: 175 x 175 mm
Altura: 7 mm
Trama: 30x30 mm / 50x50 mm
para ranura: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMP-R 212x212x8 30x30 7x7
10.01.14.00014
Mini-Plate para mesas
Superficie básica: 212 x 212 mm
Altura: 8 mm
Trama: 30 x 30 mm
para ranura: 7 x 7 mm
ISMP-R 212x212x8 27.5x27.5 5/7
10.01.14.00017
Mini-Plate para mesas
Superficie básica: 212 x 212 mm
Altura H: 8 mm
Trama: 27,5 x 27,5 mm
para ranura: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMP-R 212x212x8 40/50 7x7
10.01.14.00004
Mini-Plate para mesas
Superficie básica: 212 x 212 mm
Altura H: 8 mm
Trama: 40x40 mm / 50x50 mm
para ranura: 7 x 7 mm
ISQB-R 175x175x15 30/50 6/7
10.01.15.00183
Quadbase para mesas
Superficie básica: 175 x 175 mm
Altura: 15 mm
Trama: 30x30 mm / 50x50 mm
para ranura: 6x6 mm / 7x7 mm
ISMB-R 96x96x15 15/30 5/7
10.01.15.00286
Monobase para mesas
Superficie básica: 96 x 96 mm
Altura H: 15 mm
Trama: 15x15 mm / 30x30 mm
para ranura: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMB-R 90x90x15 40x40
10.01.15.00380
Monobase para mesas
Superficie básica: 90 x 90 mm
Altura H: 15 mm
Trama: 40 x 40 mm
ISMB-R 110x110x15 50x50 5/7
10.01.15.00372
Monobase para mesas
Superficie básica: 110 x 110 mm
Altura H: 15 mm
Trama: 50 x 50 mm
para ranura: 5x5 mm / 7x7 mm