Sistemas para mesa lisa

Con las soluciones de fijación de Schmalz es posible equipar centros de mecanizado CNC con mesa lisa de forma rápida y sin dificultad alguna. Mediante dos circuitos de vacío independientes se fijan primero las ventosas de bloque y, a continuación, la pieza para el proceso de mecanizado. Schmalz pone a su disposición ventosas de bloque con conexión de tubo para mesas lisas universales y sin conexión de tubo para mesas lisas de aluminio con guía de vacío integrada.
 

Ventosas de bloque VCBL-G-K2

  • Sistema de 2 circuitos de vacío
  • Con dos conexiones de tubo
  • Fijación previa mediante vacío

Sistemas de fijación Innospann ISCUP / ISMB / ISQB

  • Adecuado para ISST, ISAP y mesas lisas y con cuadrícula
  • Compuesta por boca de ventosa y alojamiento de ventosa

Fijaciones mecánicas VCMC-G

  • Sistema de 2 circuitos de vacío
  • Para perfiles de marcos y ventanas
  • Con dos conexiones de tubo

Ventosas de bloque VCBL-T

  • Para mesas lisas de aluminio
  • Fijación previa y fijación mediante vacío
  • Altura 100 mm