Dispositivos de sujeción Innospann ISCUP / ISMB / ISQB

  • Los alojamientos de ventosas Mono-Base ISMB y Quad-Base ISQB se colocan sobre la steel-plate ISST o la Adapter-Plate ISAP de Innospann
  • Como alternativa, existen alojamientos ISQB o ISMB para la adaptación directa sobre las mesas o con cuadrícula
  • Las bocas de ventosa ISCUP encajan en la base y ahí pueden girar sin fin
  • Las bocas están disponibles en tres tamaños, lo cual garantiza la máxima flexibilidad
  • Altura total variable mediante diferentes bocas de ventosa de alturas variables y anillos intermedios opcionales

Nuestras prestaciones...

  • Posicionamiento libre del Base o la ventosa sobre la steel-plate, la Adapter-Plate y las mesas lisas o con cuadrícula
  • El sistema modular simplifica el reemplazo de elementos sueltos como boca, marco obturador y superficies de fricción
  • Diversos anillos intermedios para elegir

Su beneficio...

  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento elevadas
  • Disponibilidad rápida de piezas sometidas a desgaste y costes reducidos
  • Adaptación a cualquier altura de trabajo de la máquina factible
 

Artículos sueltos de la familia de productos Dispositivos de sujeción Innospann ISCUP / ISMB / ISQB

 

ISQB-G 175x175x22
10.01.15.00007
Quadbase con 2 conexiones de tubo para mesa lisa
Superficie básica: 175 x 175 mm mm
Altura H: 22 mm
para: Tubo D = 8 d = 6
ISMB-G 80x80x55
10.01.15.00128
Monobase-G con 2 conexiones de tubo para mesa lisa
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 55 mm
para: Tubo D = 8 d = 6
ISMB-G 80x80x70
10.01.15.00156
Monobase-G con 2 conexiones de tubo para mesa lisa
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 70 mm
para: Tubo D = 8 d = 6