Fijaciones mecánicas VCMC-G

  • Sistema de fijación mecánica para centros de mecanizado CNC con sistema para mesa lisa
  • Las fijaciones mecánicas se activan por vacío de modo que no se necesita ningún otro medio en la máquina para fijar
  • Un suministro de vacío (circuito 1) alimenta la placa de ventosa inferior para fijar el dispositivo sobre la mesa de la máquina y el segundo suministro (circuito 2) tira hacia abajo del pistón y el plato de fijación para fijar la pieza
  • Especialmente adecuada para piezas delgadas y acodadas como p. ej. partes de un marco y perfiles de ventana

Nuestras prestaciones...

  • Plato de fijación excéntrico
  • Fuerzas de sujeción hasta 700 N
  • Se puede activar a través del sistema de vacío del centro de mecanizado CNC
  • Materiales de fricción especiales en el plato y la superficie de fijación

Su beneficio...

  • Aprovechamiento máximo de la superficie de fijación disponible
  • Máxima fuerza de retención incluso con piezas estrechas
  • No se necesita ningún medio adicional en la máquina
  • Absorción adicional de fuerzas laterales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Fijaciones mecánicas VCMC-G

 

VCMC-G 154x128x85 25-100
10.01.12.01995
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa lisa
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 85 mm
Margen de fijación: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-G 154x128x100 10-100
10.01.12.01997
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa lisa
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 100 mm
Recorrido Z: 40 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm