Otros sistemas de fijación para mesas lisas

  • Fijación mecánica de piezas estrechas y acodadas, como piezas de marcos
  • Fuerza de sujeción 700 N
  • Margen de fijación 10-100 mm
 

Artículos sueltos de la familia de productos Otros sistemas de fijación para mesas lisas

VCMC-G 154x128x85 25-100
VCMC-G 154x128x85 25-100
10.01.12.01995
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa lisa
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 85 mm
Margen de fijación: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-G 154x128x100 10-100
VCMC-G 154x128x100 10-100
10.01.12.01997
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa lisa
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 100 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm