Ventosa de bloque VCBL-G-K2

  • Sistema de fijación por vacío universal con conexión de tubo para centros de mecanizado CNC con mesa lisa (sistema de 2 circuitos)
  • La ventosa se conecta al suministro de vacío de la máquina mediante dos tubos flexibles
  • Un suministro de vacío (circuito 1) alimenta la placa de ventosa inferior para fijar la ventosa sobre la mesa de la máquina y el segundo suministro (circuito 2) alimenta la placa de ventosa superior para fijar la pieza a la ventosa
  • Fijación sin daños con precisión y fuerza de retención máximas

Nuestras prestaciones...

  • Para superficies de madera, juntas adaptadas y superficies de fricción
  • Alta precisión
  • Gran variedad de tamaños y diseños diferentes
  • Placas de ventosa de repuesto reemplazables sin herramientas

Su beneficio...

  • Máxima absorción de fuerzas laterales
  • Permite una precisión máxima en el proceso de fabricación
  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento máximas
  • Cambio rápido, sencillo y económico de las placas de ventosa
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosa de bloque VCBL-G-K2

 

VCBL-G-K2 120x120x100 ST
10.01.12.00053
Ventosas de bloque para mesas planas con conexion de tubo
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Dimensiones (LxB): 120 x 120 mm
Altura H: 100 mm
con: Boquilla de tubo
Diámetro interior tubo (recom.): 9 mm
VCBL-G-K2 120x120x100 ST+AS
10.01.12.00054
Ventosas de bloque para mesas planas con conexion de tubo
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Dimensiones (LxB): 120 x 120 mm
Altura H: 100 mm
con: Hose sleeves, Lift-off system
Diámetro interior tubo (recom.): 9 mm
VCBL-G-K2 125x75x100 ST
10.01.12.00056
Ventosas de bloque para mesas planas con conexion de tubo
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Dimensiones (LxB): 125 x 75 mm
Altura H: 100 mm
con: Boquilla de tubo
Diámetro interior tubo (recom.): 9 mm
VCBL-G-K2 120x50x100 ST
10.01.12.00055
Ventosas de bloque para mesas planas con conexion de tubo
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Dimensiones (LxB): 120 x 50 mm
Altura H: 100 mm
con: Boquilla de tubo
Diámetro interior tubo (recom.): 9 mm
VCBL-G-K2 130x30x100 ST
10.01.12.00059
Ventosas de bloque para mesas planas con conexion de tubo
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Dimensiones (LxB): 130 x 30 mm
Altura H: 100 mm
con: Boquilla de tubo
Diámetro interior tubo (recom.): 9 mm
VCBLS-G 140x115x75
10.01.12.00875
Ventosas de bloque para mesas planas con 2 conexiones de tubo
Dimensiones (LxB): 140 x 115 mm
Altura H: 75 mm