Ventosas de bloque VCBL-G

  • Sistema de fijación por vacío universal con conexión de tubo para centros de mecanizado CNC con mesa lisa (sistema de 2 circuitos)
  • Diámetro de boquilla del tubo flexible 10 mm
  • Permite una fijación sin daños, con precisión y fuerza de retención máximas

Nuestras prestaciones...

  • Extraordinaria fuerza de retención
  • Dimensionamiento de precisión
  • Gran variedad de diseños diferentes
  • Placas de ventosa de repuesto

Su beneficio...

  • Máxima absorción de fuerzas laterales
  • Permite una exactitud máxima en el proceso de fabricación
  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento máximas
  • Cambio rápido, sencillo y económico de las placas de ventosa
 

Individual items within the product family Ventosas de bloque VCBL-G

VCBL-G-K2 120x120x100
VCBL-G-K2 120x120x100
10.01.12.00053
Ventosas de bloque para mesas planas con conexion de tubo
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Dimensiones (LxB): 120 x 120 mm
Altura H: 100 mm
Diámetro interior tubo (recom.): 9 mm
VCBL-G-K2 120x120x100 AS
VCBL-G-K2 120x120x100 AS
10.01.12.00054
Ventosas de bloque para mesas planas con conexion de tubo
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Dimensiones (LxB): 120 x 120 mm
Altura H: 100 mm
con: Sistema de elevación
Diámetro interior tubo (recom.): 9 mm
VCBL-G-K2 125x75x100
VCBL-G-K2 125x75x100
10.01.12.00056
Ventosas de bloque para mesas planas con conexion de tubo
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Dimensiones (LxB): 125 x 75 mm
Altura H: 100 mm
Diámetro interior tubo (recom.): 9 mm
VCBL-G-K2 120x50x100 ST
VCBL-G-K2 120x50x100 ST
10.01.12.00055
Ventosas de bloque para mesas planas con conexion de tubo
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Dimensiones (LxB): 120 x 50 mm
Altura H: 100 mm
con: Boquilla de tubo
Diámetro interior tubo (recom.): 9 mm
VCBL-G-K2 130x30x100 ST
VCBL-G-K2 130x30x100 ST
10.01.12.00059
Ventosas de bloque para mesas planas con conexion de tubo
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Dimensiones (LxB): 130 x 30 mm
Altura H: 100 mm
con: Boquilla de tubo
Diámetro interior tubo (recom.): 9 mm
VCBLS-G 140x115x75
VCBLS-G 140x115x75
10.01.12.00875
Ventosas de bloque para mesas planas con 2 conexiones de tubo
Dimensiones (LxB): 140 x 115 mm
Altura H: 75 mm