Ventosas de bloque VCBL-T

  • Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para mesas lisas de aluminio con guía de vacío integrada
  • Las ventosas de bloque se pueden posicionar libremente y fijar previamente sobre la mesa de la máquina en función de la pieza en cuestión
  • A continuación se fijan las piezas de forma segura y precisa para proceder a su mecanizado

Nuestras prestaciones...

  • Extraordinaria fuerza de retención
  • Dimensionamiento de precisión
  • Gran variedad de diseños diferentes
  • Placas de ventosa de repuesto

Su beneficio...

  • Máxima absorción de fuerzas laterales
  • Permite una exactitud máxima en el proceso de fabricación
  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento máximas
  • Cambio rápido, sencillo y económico de las placas de ventosa
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de bloque VCBL-T

 

VCBL-T 120x120x100
10.01.12.00001
Ventosas de bloque para mesa sin tubo VC-T
Dimensiones (LxB): 120 x 120 mm
Altura H: 100 mm
VCBL-T 120x120x100 AS
10.01.12.00002
Ventosas de bloque para mesa sin tubo VC-T
Dimensiones (LxB): 120 x 120 mm
Altura H: 100 mm
con: Sistema de elevación
VCBL-T 125x75x100
10.01.12.00003
Ventosas de bloque para mesa sin tubo VC-T
Dimensiones (LxB): 125 x 75 mm
Altura H: 100 mm
VCBL-T 120x50x100
10.01.12.00004
Ventosas de bloque para mesa sin tubo VC-T
Dimensiones (LxB): 120 x 50 mm
Altura H: 100 mm
VCBL-T 130x30x100
10.01.12.00117
Ventosas de bloque para mesa sin tubo VC-T
Dimensiones (LxB): 130 x 30 mm
Altura H: 100 mm
VCBL-T 120x50x100 SH
10.01.12.00009
Ventosas de bloque para mesa sin tubo VC-T
Dimensiones (LxB): 120 x 50 mm
Altura H: 100 mm
con: Palanca de apriete
assets/Artikelbild/10.01.12.00005_01.jpg
Artículos descatalogados
VCBLS-T 140x115x75
10.01.12.00005
Ventosas de bloque para plantillas para mesa sin tubo VC-T
Dimensiones (LxB): 140 x 115 mm
Altura H: 75 mm

Este artículo sólo está disponible hasta el 31/12/2019