Ventosas para mesa lisa Innospann

  • Sistema de fijación por vacío flexible con conexión de tubo para centros de mecanizado CNC con mesa lisa
  • Los alojamientos ventosa Mono-Base y Quad-Base cuentan cada uno con dos conexiones de vacío y se pueden posicionar libremente sobre la mesa de la máquina
  • La ventosa se fija previamente a la mesa de la máquina mediante el primer circuito de vacío
  • El segundo circuito de vacío procura una fijación segura y precisa de las piezas
  • Altura total variable mediante diferentes bocas de ventosa de alturas variables y anillos intermedios opcionales

Nuestras prestaciones...

  • Posicionamiento libre del Base o la ventosa sobre la steel-plate, la Adapter-Plate y las mesas lisas o con cuadrícula
  • El sistema modular simplifica el reemplazo de elementos sueltos como boca, marco obturador y superficies de fricción
  • Diversos anillos intermedios para elegir

Su beneficio...

  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento elevadas
  • Disponibilidad rápida de piezas sometidas a desgaste y costes reducidos
  • Adaptación a cualquier altura de trabajo de la máquina factible
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas para mesa lisa Innospann

 

ISQB-G 175x175x22
10.01.15.00007
Quadbase con 2 conexiones de tubo para mesa lisa
Superficie básica: 175 x 175 mm
Altura H: 22 mm
para: Tubo D = 8 d = 6
ISMB-G 80x80x55
10.01.15.00128
Monobase-G con 2 conexiones de tubo para mesa lisa
Superficie básica: 80 x 80 mm
Altura H: 55 mm
para: Tubo D = 8 d = 6
ISMB-G 80x80x70
10.01.15.00156
Monobase-G con 2 conexiones de tubo para mesa lisa
Superficie básica: 80 x 80 mm
Altura H: 70 mm
para: Tubo D = 8 d = 6