Accesorios y piezas de repuesto

  • Uso en combinación con la Multi-Clamp de Schmalz
  • Accesorios y piezas de repuesto adecuados para Multi-Clamp de Schmalz
 

Artículos sueltos de la familia de productos Accesorios y piezas de repuesto

 

  1. 1
  2. 2
VC-M-B 170x165x209
10.01.12.01854
Dispositivo con rotación y volteo Multi-Base
Longitud L: 170 mm
Anchura B: 165 mm
Altura H: 209 mm
VC-M-BV 265x170x209
10.01.12.02050
Dispositivo con rotación y volteo Multi-Base
Longitud L: 265 mm
Anchura B: 170 mm
Altura H: 209 mm
FU 5 3/2 R
10.01.12.03036
Interruptor de pie para el control del aire comprimido y vacío
Diámetro nominal: 5 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca G1: G1/4"-HE
con: Encaje
FU 7.2 3/2 R
10.01.12.03565
Interruptor de pie para el control del aire comprimido y vacío
Diámetro nominal: 7.2 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca G1: G1/4"-HE
con: Encaje
VC-M-SP 300x100
10.01.12.02052
Multi-Clamp - Placa ventosa con generación de vacío
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 100 mm
Consumo de aire: 2.88 m³/h
Consumo de aire: 48 l/min
Capacidad de aspiración: 2.3 m³/h
VC-M-SP 200x55
10.01.12.02003
Multi-Clamp - Placa ventosa con generación de vacío
Longitud L: 200 mm
Anchura B: 55 mm
Consumo de aire: 2.88 m³/h
Consumo de aire: 48 l/min
Capacidad de aspiración: 2.3 m³/h
VC-M-SP 210
10.01.12.02002
Multi-Clamp - Placa ventosa con generación de vacío
Diámetro exterior D: 210 mm
Consumo de aire: 2.88 m³/h
Consumo de aire: 48 l/min
Capacidad de aspiración: 2.3 m³/h
VC-M-SPV 300x100
10.01.12.02053
Multi-Clamp - Placa ventosa para funcionamiento con bomba de vacío
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 100 mm
VC-M-SPV 200x55
10.01.12.02009
Multi-Clamp - Placa ventosa para funcionamiento con bomba de vacío
Longitud L: 200 mm
Anchura B: 55 mm
VC-M-SPV 210
10.01.12.02008
Multi-Clamp - Placa ventosa para funcionamiento con bomba de vacío
Diámetro exterior D: 210 mm

  1. 1
  2. 2