Multi-Clamp - Bomba de vacio

  • Uso en combinación con la Multi-Clamp de Schmalz
  • Adecuada para aplicaciones en seco
  • Solución Plug-and-Play mediante conexión de vacío a través de un acoplamiento rápido y suministro de tensión mediante la red de corriente alterna

Nuestras prestaciones...

  • Bomba de vacío potente, de funcionamiento en seco
  • Manómetro integrado
  • Tambor de cable integrado
  • Diseño ergonómico

Su beneficio...

  • Adecuada para numerosas aplicaciones
  • Consulta rápida del nivel de vacío
  • Sin cables sueltos colgantes
  • Apto para el uso móvil en la obra de construcción
 

Artículos sueltos de la familia de productos Multi-Clamp - Bomba de vacio

 

VC-M-PU 4 110V-AC
10.01.12.02051
Multi-Clamp - Bomba de vacio
Tipo corriente: Corriente alt.
Tensión: 110V - AC
Vacío (max): -850 mbar
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Diámetro nominal: 9 mm
VC-M-PU 4 230V-AC
10.01.12.02040
Multi-Clamp - Bomba de vacio
Tipo corriente: Corriente alt.
Tensión: 230V - AC
Vacío (max): -850 mbar
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Diámetro nominal: 9 mm