Multi-Clamp con generación de vacío integrada

  • Solución ideal para fijar piezas de tamaño pequeño y mediano
  • Giro y basculación continuos de la pieza fijada posibles para su mecanizado en el lado opuesto
  • Conexión en cualquier conexión de aire comprimido convencional gracias al eyector neumático integrado.
  • Diseño alternativo VC-M-SPV con conexión para bomba de vacío externa para usar en cualquier sitio

Nuestras prestaciones...

  • Generación de vacío integrada en la versión VC-M-SP
  • Diseño y manejo muy sencillos

Su beneficio...

  • Sin necesidad de una bomba de vacío costosa adicional
  • Listo para usar de inmediato y de empleo universal
 

Artículos sueltos de la familia de productos Multi-Clamp con generación de vacío integrada

 

VC-M 165x165x220.5
10.01.12.01845
Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp con generación de vacío integrado
Longitud L: 165 mm
Anchura B: 165 mm
Altura H: 220.5 mm
VC-M-SP 160x160
10.01.12.01836
Multi-Clamp - Placa ventosa Multi-Clamp con generación de vacío
Longitud L: 160 mm
Anchura B: 160 mm