Multi-Clamp placas de ventosas VC-M-SP / VC-M-SPV

  • Placa de ventosa Multi-Clamp para fijar piezas pequeñas y medianas para el proceso manual o el montaje
  • La placa de ventosa se aspira directamente sobre el banco de trabajo; la superficie de ventosa inferior fija la placa de ventosa sobre el banco de trabajo, mientras que se aspira la pieza por la cara superior
  • Versión VC-M-SP con generación de vacío integrada según el principio Venturi (funcionamiento en cualquier conexión de aire comprimido convencional)
  • Diseño alternativo VC-M-SPV con conexión para bomba de vacío externa para usar en cualquier sitio

Nuestras prestaciones...

  • Materiales de fricción y obturación suaves
  • Generación de vacío integrada en la versión VC-M-SP
  • Diseño y manejo muy sencillos

Su beneficio...

  • Solución de fijación respetuosa con la pieza en comparación con los sistemas de fijación manual convencionales
  • Sin necesidad de una bomba de vacío costosa adicional
  • Listo para usar de inmediato y de empleo universal
 

Artículos sueltos de la familia de productos Multi-Clamp placas de ventosas VC-M-SP / VC-M-SPV

 

VC-M 165x165x220.5
10.01.12.01845
Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp con generación de vacío integrado
Longitud L: 165 mm
Anchura B: 165 mm
Altura H: 220.5 mm
Consumo de aire: 2.88 m³/h
Consumo de aire: 48 l/min
Capacidad de aspiración: 2.3 m³/h
VC-M-SP 160x160x30
10.01.12.01836
Multi-Clamp - Placa ventosa con generación de vacío
Longitud L: 160 mm
Anchura B: 160 mm
Altura H: 30 mm
Consumo de aire: 2.88 m³/h
Consumo de aire: 48 l/min
Capacidad de aspiración: 2.3 m³/h