Multi-Clamp System VC-M / VC-M-V

  • Fijación sin esfuerzo de piezas de tamaño pequeño y mediano
  • Mecanización de la pieza por todos los lados mediante función continua de giro y basculación
  • Posibilidad de generación de vacío mediante el principio de Venturi a través de aire comprimido (VC-M)
  • Versión alternativa con bomba de vacío externa para que el Multi-Clamp se pueda utilizar en cualquier habitación (VC-M-V)
  • VC-M-V se puede aspirar para su fijación en la mesa, VC-M se fija mecánicamente

Nuestras prestaciones...

  • Materiales de fricción y obturación suaves
  • Generación de vacío integrada en la versión VC-M
  • Multi-Base con giro continuo de 360° y con basculación continua de máx. 90°
  • Uso individual de la placa de ventosa Multi-Clamp factible

Su beneficio...

  • Solución de fijación respetuosa con la pieza en comparación con los sistemas de fijación manual convencionales
  • Sin necesidad de una bomba de vacío costosa adicional
  • Mecanizado flexible sin problemas en 5 lados
  • Solución de fijación independiente asequible
 

Artículos sueltos de la familia de productos Multi-Clamp System VC-M / VC-M-V

 

VC-M-V 265x170x220.5
10.01.12.01852
Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp para la operación con una bomba de vacío
Longitud L: 265 mm
Anchura B: 170 mm
Altura H: 220.5 mm
Capacidad de aspiración: 3 m³/h
VC-M-SPV 160x160x30
10.01.12.01853
Multi-Clamp - Placa ventosa
Longitud L: 160 mm
Anchura B: 160 mm
Altura H: 30 mm