Sistema de fijación para consolas Schmalz (1 circuito)

  • Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 1 circuito)
  • Fijación sin daños con precisión y fuerza de retención máximas
  • Fijación sin daños con precisión y fuerza de retención máximas
  • Las ventosas de bloque se fijan previamente a las consolas mediante fijación mecánica para asegurarlas contra el desplazamiento durante el equipamiento
  • Ventosa de bloque de aluminio con fijación mecánica para consola de 1 circuito de Schmalz
  • Fijación previa fuerte de la ventosa a la consola
  • Forro de fricción especial para superficies rugosas y estructuradas
  • Marco obturador superior e inferior recambiable
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistema de fijación para consolas Schmalz (1 circuito)

 

VCBL-A-K1-160x120x125
10.01.12.03042
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Longitud L: 160 mm
Anchura B: 120 mm
Altura H: 125 mm
VCBL-A-K1-125x75x125-Q
10.01.12.03060
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Longitud L: 125 mm
Anchura B: 75 mm
Altura H: 125 mm
Disposición: Transversal
VCBL-A-K1-140x115x50
10.01.12.03648
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Longitud L: 140 mm
Anchura B: 115 mm
Altura H: 50 mm
VCBL-A-K1-125x75x50-Q
10.01.12.03653
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Longitud L: 125 mm
Anchura B: 75 mm
Altura H: 50 mm
Disposición: Transversal