Sistema de fijación para consolas Schmalz (2 circuito)

  • Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 2 circuitos)
  • Las ventosas de bloque se fijan previamente a las consolas mediante vacío para asegurarlas contra el desplazamiento durante el equipamiento
  • El segundo circuito de vacío fija de forma segura y precisa la pieza y las ventosas de bloque a las consolas
  • Ventosa de bloque de aluminio para consolas Schmalz de 2 circuitos
  • Forro de fricción especial para superficies rugosas y estructuradas
  • Marco obturador recambiable
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistema de fijación para consolas Schmalz (2 circuito)

 

VCBL-A-K2-125x75x100-Q
10.01.12.03201
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Longitud L: 125 mm
Anchura B: 75 mm
Altura H: 100 mm
Disposición: Transversal
VCBL-A-K2-160x120x100
10.01.12.03204
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Longitud L: 160 mm
Anchura B: 120 mm
Altura H: 100 mm