Soluciones de fijación para piezas estrechas

Very narrow and curved parts can be clamped easily and reliably with mechanical clamps and Adapter-Plates from Schmalz. Narrow suction surfaces enable the precise positioning of the vacuum block along the workpiece contours, holding the workpiece in place. The workpiece is mechanically clamped firmly in place using the clamp.
 

Dispositivo de fijación mecánica

  • Dispositivo de fijación mecánica para perfiles de marcos y ventanas
  • Para mesas de consola, lisas y con cuadrícula

Adapter-Plate para otros sistemas de mesa

  • Posicionamiento flexible de bocas de ventosa para piezas con superficies de apoyo pequeñas
  • Para consolas de Biesse y SCM/Morbidelli

Adapter-Plates ISAP-S

  • Sistema de vacío para consolas SCM
  • Fijación previa mecánica a la consola
  • Uso de bocas de ventosa Innospann