Adapter-Plate ISAP-S

  • Sistema de fijación sin tubos flexibles de Schmalz para mesas de consola de SCM/Morbidelli, totalmente compatible con el primer equipamiento
  • Las Adapter-Plates se colocan directamente sobre las alimentaciones de vacío de las consolas
  • Equipamiento del ISAP-S con hasta cuatro bases mono adicionales y bocas de ventosasISCUP
  • Especialmente adecuadas para piezas estrechas y acodadas con superficies de apoyo pequeñas y formas de filigrana
  • Los anillos intermedios conectables permiten varias alturas de trabajo
  • Sistema TV de SCM = sistema S1 de Schmalz (anchura de la consola 72,5 mm)
  • Sistema TVN de SCM = sistema S4 de Schmalz (anchura de la consola 109 mm)

Nuestras prestaciones...

  • Sistema modular ampliable con superficies de ventosa de distintos tamaños
  • Posicionamiento libre de las ventosas y las Mono-Base en la Adapter-Plate
  • Posibilidad de funcionamiento combinado con ventosas de bloque estándar
  • Variados accesorios y piezas de repuesto reemplazables sin herramientas

Su beneficio...

  • Ideal para fijar piezas estrechas y acodadas
  • Se puede efectuar prácticamente cualquier diseño de fijación
  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento máximas
  • Cambio rápido, sencillo y económico de accesorios y piezas de repuesto
 

Artículos sueltos de la familia de productos Adapter-Plate ISAP-S

 

ISAP-S1 195x195x8.7
10.01.14.00123
Adapter-Plate Innospann para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 1
Longitud L: 195 mm
Anchura B: 195 mm
Altura H: 8.7 mm
ISAP-S4 195x195x11
10.01.14.00231
Adapter-Plate Innospann para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 4
Longitud L: 195 mm
Anchura B: 195 mm
Altura H: 11 mm