Adapter-Plate para consolas Schmalz

  • Utilización en centros de mecanizado CNC con sistemas de consola de Schmalz
  • Las Adapter-Plates se colocan directamente en la consola y se equipa con un máximo de cuatro Mono-Bases
  • Fijación de piezas sin deterioro de las mismas
  • Precisión máxima gracias a la fuerza de retención máxima
  • Especialmente adecuadas para piezas estrechas y acodadas

Nuestras prestaciones...

  • Input Data

Su beneficio...

  • Input Data
 

Artículos sueltos de la familia de productos Adapter-Plate para consolas Schmalz

 

ISAP-K2 600x300x26
10.01.14.01061
Adapter-Plate Innospann para consolas Schmalz de 2 circuitos
Longitud L: 600 mm
Anchura B: 300 mm
Altura H: 26 mm
ISAP-K2 200x200x26
10.01.14.00117
Adapter-Plate Innospann para consolas Schmalz de 2 circuitos
Longitud L: 200 mm
Anchura B: 200 mm
Altura H: 26 mm
ISAP-K2 600x300x28
10.01.14.00897
Adapter-Plate Innospann para consolas Schmalz de 2 circuitos
Longitud L: 600 mm
Anchura B: 300 mm
Altura H: 28 mm
ISAP-K2 200x200x28
10.01.14.00029
Adapter-Plate Innospann para consolas Schmalz de 2 circuitos
Longitud L: 200 mm
Anchura B: 200 mm
Altura H: 28 mm
ISAP-K1 600x300x26
10.01.14.00876
Adapter-Plate Innospann para consolas Schmalz de 1 circuito
Longitud L: 600 mm
Anchura B: 300 mm
Altura H: 26 mm
ISAP-K1 300x200x8
10.01.14.00025
Adapter-Plate Innospann para consolas Schmalz de 1 circuito
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 200 mm
Altura H: 8 mm