Adapter-Plate para otros mesas de máquinas

  • Utilización de las Adapter-Plates en sistemas de mesas de consola de distintos fabricantes
  • Uso directo de las Adapter-Plates en la consola
  • Equipable con un máximo de cuatro Mono-Bases
  • Exactitud máxima gracias a la fuerza de retención máxima
  • Especialmente adecuada para la fijación de piezas estrechas

Nuestras prestaciones...

  • Extraordinaria fuerza de retención
  • Dimensionamiento de precisión
  • Dimensionamiento de precisión
  • Funcionamiento combinado con ventosas de bloque estándar
  • Variados accesorios y piezas de repuesto

Su beneficio...

  • Máxima absorción de fuerzas laterales
  • Permite una exactitud máxima en el proceso de fabricación
  • Ideal para fijar piezas estrechas y acodadas
  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento máximas
  • Cambio rápido, sencillo y económico de accesorios y piezas de repuesto
 

Artículos sueltos de la familia de productos Adapter-Plate para otros mesas de máquinas

 

ISAP-B 195x195x5
10.01.14.00109
Adapter-Plate Innospann para consolas Biesse
Longitud: 195 mm
Anchura: 195 mm
Altura: 5 mm
ISAP-S1 195x195x8.7
10.01.14.00123
Adapter-Plate Innospann para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 1
Longitud L: 195 mm
Anchura B: 195 mm
Altura H: 8.7 mm
ISAP-S4 195x195x11
10.01.14.00231
Adapter-Plate Innospann para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 4
Longitud L: 195 mm
Anchura B: 195 mm
Altura H: 11 mm