Dispositivo de fijación mecánica

  • Fijación mecánica de piezas estrechas y acodadas, como piezas de marcos
  • Modelos para distintos tipos de máquina, así como para el sistema Innospann de Schmalz
  • Fuerza de sujeción 700 N
  • Margen de fijación 12-80 mm
 

Artículos sueltos de la familia de productos Dispositivo de fijación mecánica

 

  1. 1
  2. 2
VCMC-K2 154x128x50 12-80
10.01.12.00737
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 50 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x50 12-80
10.01.12.00781
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 50 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x85 25-100
10.01.12.01926
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 85 mm
Recorrido Z: 25 mm
Margen de fijación: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-K2 154x128x75 12-80
10.01.12.02218
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 75 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x125 10-100
10.01.12.02497
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 125 mm
Recorrido Z: 40 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI
10.01.12.01962
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 100 mm
Recorrido Z: 40 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
con: con fijación solapa
VCMC-K2 154x128x125 10-100
10.01.12.02217
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 125 mm
Recorrido Z: 40 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
ISMC-S 175x175x72 12-80
10.01.15.00140
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para Steel-Plate
Superficie básica: 175 x 175 mm mm
Altura H: 72 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-S 175x175x97 12-80
10.01.15.00254
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para Steel-Plate
Superficie básica: 175 x 175 mm
Altura H: 97 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-S 175x175x52 12-80
10.01.15.00270
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para Steel-Plate
Superficie básica: 175 x 175 mm mm
Altura H: 52 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm

  1. 1
  2. 2