Multi-Clamp - Bomba de vacio

  • Uso en combinación con la Multi-Clamp de Schmalz
  • Adecuada para aplicaciones en seco
  • Bomba de vacío de funcionamiento en seco, sin aceite
  • Diseño listo para su conexión
  • Filtro integrado de fácil limpieza
  • Conexión a acoplamiento rápido (NW 5 mm)
 

Artículos sueltos de la familia de productos Multi-Clamp - Bomba de vacio

 

VC-M-PU 4 110V-AC
10.01.12.02051
Multi-Clamp - Bomba de vacio
Tipo corriente: Corriente alt.
Tensión: 110V - AC
Vacío (max): -850 mbar
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Diámetro nominal: 9 mm
VC-M-PU 4 230V-AC
10.01.12.02040
Multi-Clamp - Bomba de vacio
Tipo corriente: Corriente alt.
Tensión: 230V - AC
Vacío (max): -850 mbar
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Diámetro nominal: 9 mm